ストーブリ製品の規格と冷却に関する解決提案は全ての面で一歩進んだ品質を示します。あらゆるタイプの機構装置に適用し、すべての現場において信頼性を保証します
Ø 03-06-09-12-16 mmMax. P.: 50 bar
Ø 06 - 08 - 12 mmMax. P.: 10 bar
Ø 05-08-10-12-17-20-25 mm
Max.P. : 40 bar
Ø 09-12-16-20-25 mmMax. P.: 16 bar
Ø 06 - 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mmMax. P.: 16 bar
Ø 04 - 08 - 12 - 20 mmMax. P.: 160 bar
Ø 37 mmMax. P.: 10 bar
Ø 25 - 33 - 50 mmMax. P.: 10 bar
Modular design for customised solutions
次世代のピッカー 超高速4軸ロボット