ストーブリ

ストーブリ

新世代のストーブリ製ブローガン STA

STA
  • あらゆるタイプのエアージェットに適用 : 安全、静か、パワフル、そして斬新な設計
  • あらゆる産業に適用 : 機械設備、電子、自動車、プラスチック、研究施設、木工 …
  • 製造現場において : 削りかすの除去や工具などの清掃に
  • 組立ライン及び品質検査部門において : 乾燥、埃の除去、生産品のクリーニングそして組立作業場の清掃に

新しい技術と効率性

  • 生産品の保全 : 生産品に傷をつける恐れがなく、品質に要する経費を抑えます
  • エルゴノミック設計 : ストーブリ製品のデザインは軽量、操作性そして怪我の危険性を最少に抑えます
  • 強度と耐衝撃性 : 合成素材を使用することで最大限の耐久性を備えます
  • ノズルは完全に漏れを無くし、最大限の性能を保証します

4種類のモデル

  • SIL:強力なエアー噴射と静かさ
  • MIK:保護スクリーンにより削りかすや埃の吹き返しを防ぎます
  • OSHA:強力なエアー噴射と安全性 : 接続の際先端の2個の穴から圧力が排出される構造です
  • ZEP:ダイレクトブロー

安全規格2S3及び2S15

補助管を使用することなく大きな圧力を低減します。
2S3及び2S15バージョンでは圧力6barでの使用においても低圧でのブローを行うことができます

容易な操作性

  • STAブローガンでは微妙な精度を要するブローにも対処できます
  • ブローの方向は長いノズルによりひずみを起こしません

詳細はカタログをご覧下さい

本カタログではSTAに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード