ストーブリ

ストーブリ

クイックリリース・カップリング RSI

RSIの外観
呼び径 6 - 8 - 11 mm

- 圧縮空気ライン用のクイックカップリング
- 残圧を逃がす構造
- エアツール、ブローガン、空圧駆動機器への接続
- 残圧によるホースのあばれを防止

 

 

ワンタッチ操作

 切離しはソケットのボタンを1回押すだけの簡単操作

上流側の圧縮空気回路を遮断

下流側の回路内の減圧

残圧が十分抜ければプラグを安全に取り外しできる

Get the Flash Player to see this animation/video.

ソケットの回転機構

動画再生

RSIソケット本体はボタン操作を容易にできる位置に回転させることが可能




スイベル機構

動画再生
  • 軽量素材とボールベアリングにより、使用上の柔軟性を確保
  • 加圧下でも操作が容易 : 筋骨格系障害が低減

スイベル機能をソケットに一体化し、その上、流量、密閉性のパフォーマンスを確保します

詳細情報はカタログにて御確認下さい