コンテンツ
RBE03クイックリリースカップリング

- 呼び径 3 mm
- 空圧システム
- 機械の制御
- 小さいサイズの空圧ツール接続
自動のクイックリリースカップリング
プラグを押し込むだけの接続。接続を外すにはボタンを押して下さい
人間工学
極小サイズ、完全なシリンダー、操作のし易さ
Oリングの耐久性
等間隔に置かれた2つのベアリング表面と、広く保護されたシーリングデバイスによって安全にプラグをソケット内にはめ込む事が出来ます。硬化、調整済みの表面でガイディングを正確に行います。ベアリングの表面でロックします:ツールをダイレクトに接続する為には最適のテクノロジーです。シールは最適の条件下で使用し、表面は保護、調整されます
信頼性
特にコンパクトな空圧ツールにおいて、RBE03は可能な限りの低額な操作コストで長期の耐久性を持つStäubliの技術を生かしたカップリングです
コンパクトサイズ
外形はたったのØ16mm
技術特性
タイプ | RBE 03 |
呼び径 (mm) | 3 |
使用最大圧力 (bar) | 50 |
シャットオフ | シングル |
構造
- スチール製のソケット本体(17%のクロム含有率)
- スチール製のプラグ(13%のクロム含有率、硬化処理後研磨仕上げ)
- ワンタッチプッシュボタン(13%の硬化クロム含有率、研磨仕上げ)
- シール:ニトリルゴム