ストーブリ

ストーブリ

MRAクイックリリースカップリング

MRA
呼び径 04 mm
  • 圧縮空気ライン用
  • 試験装置や研究施設の機器に装着
  • 制御もしくは空圧自動駆動システム

気密性

MRA独自のデザインはリングによる完全な気密性を保証します

スイベルカップリング

プラグはソケット内で自由に回ることで、ホースの破損を防ぎ操作を容易にします

用途に合わせたバージョンで提供可能です

片バルブ又は両バルブタイプ及びパネルマウントタイプ

技術特性

タイプ

MRA 04

呼び径 Ø (mm)

4

使用最大圧力(bar)

50

動作温度 (°C)

最高+100°C

シャットオフバルブ

片バルブ/両バルブ

構造

  • ステンレス製プラグ
  • ニッケル加工の真鍮又はステンレス製プラグ
  •  シール:ニトリルゴム (NBR)