ストーブリ

ストーブリ

MCRクイックリリースカップリング

MCR外観
呼び径 2mm
  • 流体での回路制御と空圧制御による検査機器
  • 空圧の制御
  • ガス、液体、真空回路用
  • 複数のRMC空圧コネクター用テスト継手

オートマチック

片手で着脱が可能

シングルシャットオフ

接続を外す際に、ソケットのバルブが自動的に閉まります

制限されたスペースでの使用

極小サイズのカップリングは制限されたスペースや空圧制御のシミュレーター、テストベンチ、ロジック機器にも容易に利用できます。スペースはカップリング接続状態での外径でのみ制約されます。プラグの抜差しだけの単純な作業で自動的に操作できます

空気耐圧性

自動化された極小サイズのカップリングの独自のデザインはOリングによる完全な空気耐圧性を保証します

信頼度

技術特性

タイプ

MCR 02

流量(mm)

2.3

最大稼動時圧力 (bar)

10

シャットオフ

シングル

構成素材

  • ニッケルメッキ加工の真鍮
  • ステンレススチールのスプリング
  • Oリング:ニトリルゴム