コンテンツ
コネクションユニット HJP 08、09、11
- あらゆる用途に適したコネクションユニット
簡単操作
- 長い形状の握り部分と軽い操作性は低温環境での作業でもオペレーターの疲労を軽減します。
- 優れた形状記憶:長く伸ばしても捻れを生じません
- 長く伸ばして使用した後も完全にもとの状態に戻ります。作業場は常に整頓された状態になります。
- コンパクト: ヘリカルホースの小さな巻き径と長くストレートな先端部分により、的確に吹き付けすることができます。
耐久性の高いホース
- 油、潤滑剤、打ちつけなど外部からのストレスにも優れた耐久性を示します。
- 優れた耐圧性
- 先端部には折れ曲がり防止が施され、ホースの縺れを防ぎます。
豊富な製品レンジ
幅広い選択が可能です。
4タイプのノズル
- RCS:切離し時ホースのあばれを防ぐ機構設計
- ERS:ホースのあばれ防止機構とまわりに傷をつけないボディー材質
- ERO:まわりに傷をつけないボディー材質
- RCB:コンパクト設計
詳細はカタログをご覧下さい
本カタログではHJPに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。