ストーブリ

ストーブリ

TQR ホース

TQR
内径 10、13、19 mm / ホース長 10~50 m
  • マスク、通気フード、作業服等保護装置へのブリージングエアーの供給
  • エアー供給マニフォールドと分配装置間の配管
  • 適用産業 : 原子力、化学製品、石油化学、製薬
  • その他アスベスト除去など
  • EN 14 593 及び EN 14 594 に準拠

汚染除去ホース

特に原子力産業での用途に最適です

容易な識別

青色で識別

耐熱性

扱い易さ

軽量及び柔軟性

帯電防止特性

25,000 Ω.

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではTQR ホース製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード.