ストーブリ

ストーブリ

DQR マニホールドユニット

DQR

複数の個人保護装備へブリージングエアーを同時供給

  • 6点のマスク *
  • 6点の通気フード *
  • 4点の作業服 *

コンパクト

最小の筐体で最大の効率(6点のマスクに同時供給)

取扱い易さ

大きなハンドルにより容易に持ち運びできます

適応性

3種類の材質を用意。全てのユーザーでご使用いただけます :
アルミニウム、ニッケルメッキ、ステンレススチール

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではDQR製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード.

* マスク1点あたり 150 Nl/min、通気フード1点あたり 300 Nl/min、作業服 600 Nl/minの消費を基準としています。