コンテンツ
BQR 50 フィルタリングユニット

- 850 Nl/min (推奨最大空気供給量 : 圧力 6bar 以下)
- マスク、通気フード、作業服への空気供給のため、機器空気から吸入可能な質の空気へ変換
- 用途は原子力、化学薬品、造船所、アスベスト除去作業など
フィルタリングの性能
2段階フィルタリング
- 第1段階: 極微小のフィルタによりエーロゾル及び濃密な微粒子を除去
- 第2段階: 活性炭フィルタにより油分を含む蒸気、エーロゾル及び臭気を吸着
目詰まり検知(ランプ)
安全性
- ブリージングエアー・フィルターは欧州規格 EN12 021 に準拠(一酸化炭素及び二酸化炭素のフィルタリングを除く)
- 減圧バルブによりフィルタリングユニットの圧力を最適化することが可能になります
850 Nl/min 以下での適切な解決策
ストーブリ社のBQR50 フィルタリングユニットはマスク4点、通気フード2点又は作業服1点に空気供給が可能です。(マスク1点あたり 150 Nl/min、通気フード1点あたり 300 Nl/min、作業服 600 Nl/min)
適応性
ユーザーのニーズに応じ、フィルタリングユニットは次のタイプで出荷されます
- カップリングなし
- AQR08 を2個装備
- AQR08 を4個装備
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではBQR製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。