コンテンツ
BQR150 フィルタリングユニット

- 2500 Nl/min (推奨最大空気供給量 : 圧力 6bar 以下)
- ブリージングエアー回路と作業者間での空気処理の最終段階。特に作業者がブリージングエアー供給源から遠く離れている場合の使用に適しています。
- 用途は原子力、化学薬品、造船所、アスベスト除去作業など。
フィルタリングの性能
2段階フィルタリング
- 第1段階: 極微小のフィルタによりエアロゾル及び濃密な微粒子を除去
- 第2段階: 活性炭フィルタにより油分を含む蒸気、エアロゾル及び臭気を吸着
目詰まり検知(ディファレンシャル・マノメータ)
減圧バルブによりフィルタリングユニットの圧力を最適化することが可能になります
2500 Nl/min 以下での適切な解決策
ストーブリ社のBQR50 フィルタリングユニットはマスク8点、通気フード8点又は作業服4点に空気供給が可能です。(マスク1点あたり 150 Nl/min、通気フード1点あたり 300 Nl/min、作業服 600 Nl/min).
適応性
ユーザーのニーズに応じ、フィルタリングユニットは次のタイプで出荷されます
- カップリングなし
- AQR08 を2個装備
- AQR08 を4個装備
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではBQR製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。