コンテンツ
マルチカップリング RMI
- 温度調節回路の一括接続
- 一般産業における冷却回路の一括接続
- 水回路及び油圧回路
- 既存の設備及び新規導入の設備の双方に適用
4タイプ – 4種類のカップリングサイズ – イン/アウトとも最大10回路
単純な接続ミスを防止
- 接続ミスは起こりえません : 一方向でのみ接続可能
- 接続ミス防止用キーシステムにより、複数のプレートを接続する際にも対になっていないプレートへの接続が行えません
効率よく迅速
- 簡単なレバー回転操作により、迅速で安全な接続と切離し
- 頑丈なロックシステム
環境に配慮した構造
- 供給側カップリングは非接続時には自動的にシャットオフされます
- 作業場を汚すことがありません
フレキシブルな使用
- 金型側プレートのカップリングはシャットオフバルブ有または無しが提供されます
- 3種類のシール材(フルオロカーボン、ニトリル、及びエチレン・プロピレン)によりあらゆる使用環境に適応します
2種類のホース接続タイプ
- 供給側プレートの形状 :
- サプライとアウトプットが集中化された供給側プレート
- 各カップリングごとのホース接続
詳細はカタログをご覧下さい
本カタログではRMI マルチカップリング 製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。