コンテンツ
コンビタック
工作機械及びメンテナンス装置のあらゆる流体の一括接続
- 空気
- 冷却用流体
- 真空回路
- 電源及び信号線
- データ転送
- 光ファイバー
生産性と安全性向上のための一括接続
- 一度の操作で全てのラインを接続
- 優れた性能のガイディングとロッキングシステムにより安全な接続を実現
単純な接続ミスを防止
- 一方向でのみ接続が可能なため、接続ミスは起こりえません
2種類のハウジング
- 標準ハウジング – マニュアル操作
- プレート取付けタイプ – 自動接続
ユーザーの用途に合ったコンビタック構成
それぞれのアプリケーションに合った最適の解決策のため、既成のモジュールから最適のコンビタックシステムを構築します
空気ライン用 RCT モジュール
- 2種類のカップリング : 流路径3 および 6 mm
- 1モジュールあたり最大4カップリング
- 片バルブ
- 空気及び真空ライン用
空気ライン用 UCT モジュール
- 3種類のカップリング : 流路径4、6 および 8 mm
- 1モジュールあたり最大4カップリング
- バルブ無し
- 空気及び真空ライン用
冷却ライン用 SCT モジュール
- 2種類のカップリング : 流路径3 および 5 mm
- 1モジュールあたり最大4カップリング
- ノンスピル構造
- 両バルブ
- 冷却ライン用
電源及び信号線用 ECT モジュール
- ピン径 : 1mm ~ 8mm
- 1モジュールあたり最大26極
- ケーブル接続 : カシメ
- 電圧 : 最大600V
- 電流 : 最大125A
データ転送モジュール
- データ通信 : CAT5及び6、Ethernet IEEE 802.3, Profibus, Profinet, Interbus, Can-Bus
- 1モジュールあたり8極の内最大2極
- ケーブル接続はカシメまたはRJ45コネクタ
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではコンビタックに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。