コンテンツ
モジュール構造カップリング RBE

- 予備系 03 - 05 - 08 - 11 - 19 mm
あらゆる工業用途に対応した設計開発により、さまざまな流体ラインの着脱を可能にしました。
- ガス : 水素、アルゴン、窒素、ヘリウムなど
- スチーム
- 溶剤及び酸
- 液体
- 高圧
- 真空 ..
モジュール構造 RBEカップリングは自由に組み合わせを選択できます
5つの流路径、3種の本体材質、7種のシール材、3パターンのシャットオフバルブ、7種の安全キー、そして様々なアダプター形状
豊富な製品レンジ
RBEクイックカップリングは様々な流量に対応できるよう、5つの流路径製品を備えています。
- 3 mm ( 1/8")
- 6 mm (1/4")
- 8 mm (5/16")
- 11mm (1/2")
- 19 mm (3/4")
ワンタッチ接続・切離し
続及び切離しは一度の操作で行えます。
- 接続は、プラグをソケットに押し込むだけ
- 切離しは、プッシュボタンを押すだけ
3パターンのシャットオフ構造
「片バルブ」、「両バルブ」または「バルブなし」を用途に応じて選択できます。
回路の識別(ポカよけ)
7パターンのキー
- さまざまなガスや流体回路の接続ミス防止
- それぞれの回路を明確に識別
| 黄 180° |
| 青 120° |
| 紫 165° |
| 茶 105° |
| 赤 150° |
| 黒 90° |
| 緑 135° |
様々な本体材質
最大使用圧力や使用環境に応じたステンレススチール材を採用。RBEクイックカップリングはユーザーの用途に最適な材質を提供します。
豊富なオプション
埃や汚染物質の侵入を防ぐ保護カバー、凸型ボタン、安全ボタン、ダストキャップ取付け用金具 …
高い信頼性
優れた技術により、ストーブリのカップリングは長寿命であり、メンテナンスコストも最小限に抑えられます