ストーブリ

ストーブリ

HPX ノンスピル、高圧用クイックリリースカップリング

HPX
呼び径 08 - 12 - 20 - 25 - 33 mm

特に、インパルスサイクルまたは振動運転による高圧油圧回路用に設計されたカップリングです。

  • 道路敷設 : 油圧駆動装置、トンネル掘削機でのツールチェンジ
  • 航空産業 : テストベンチ、耐久テスト、発射台
  • 軍事産業
  • 自動車産業 : アルミダイカスト、鋳造
  • メカニカル機器 : 切断機、穿孔機、チューブベンディング、成形機
  • 鉄鋼産業 : 圧延機

ノンスピル、フラットフェイス構造

ノンスピル、フラットフェイス構造のため回路内に空気が混入することはありません
また、作業場所をオイルなどで汚すこともありません

高性能のロック機構

 接続は頑丈なスクリュータイプで、確実に行われます。

 

 

 

 

 

 

安全なスクリューロック機構

安全なスクリューロック機構により、振動などによる偶発的なカップリングの分離を防ぎます。

容易な接続

プラグをソケットに接続する際、ガイディング構造により油圧ラインの接続が容易に行えます。

保護シール

  • シーリングバリアにより不純物からメインシールは保護されています。
  • ソケット、プラグ共ダストキャップが提供されます。
  • スライド可能なロッキングスリーブ(HPX 33を除く)とフラットフェイス構造のため接続前にクリーニングを行うことができます。

詳細はカタログをご覧下さい

本カタログではHPXに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード