コンテンツ
マルチカップリング・システム(設計仕様)
設計に際し正確な仕様書が、ユーザーの要求に従い以下のパラメーターを定義し、作成されます。
- 流体の種類
- 圧力
- 温度
- 流量
- バルブ構造(型バルブ、両バルブまたはバルブ無し)
- 配管接続アダプター仕様
- ノンスピルの必要性
- 電気コネクタ仕様 : 電流値、電圧値、極数
- 温度、特殊な気候条件、海洋環境 … などの環境条件を考慮
- 着脱頻度
- 設置スペース
時間の節約
圧縮空気、液体、ガス、油圧、電気などあらゆるラインを素早く一括着脱
安全性
1方向のみの接続 : 誤接続防止
プレート自動ロック
使用流体と用途に適したシール材
信頼性
ストーブリ社のマルチカップリングは高い着脱頻度に耐える設計となっています
革新と実績
様々なアプリケーションに対する経験をもとにしたストーブリ社の技術は、ユーザーの期待と今までにない技術的な要求に応えるべく、絶え間ない進歩を続けています
ユーザーの要求に応じた個別設計
ストーブリ社は標準部品をもとに、ユーザーの仕様に応じた最適なソリューションを提供します
クイックリリースカップリング SPH/MA
ノンスピル構造
- 油圧ライン内への異物の混入がありません
- 作業エリアをクリーンに保ちます
カップリング呼び径サイズ
- Ø 04 - 06 - 08 - 12 - 15 - 20 - 25 - 37 - 50 - 75 mm
- MPシリーズ(手動接続用): Ø 04 ~ 12 mm
優れた流量特性
高圧用カップリング HPX/MA
- 高圧を使用する様々な用途
- ハイドロフォーミング業界や鉄鋼業界などにおける厳しい作業環境での用途
- 高圧で脈動または振動がある油圧ラインでの用途
クイックリリースカップリング RMA/RMP
モジュール設計
- 多様な種類を取り揃え、オプションも豊富です
段階的なガイディング
高強度ステンレススチール
電気回路コネクタ REA/REP
- 電源ライン
- データライン
- 制御ライン
- 信号ライン
モジュール設計
- ハウジング・インサートのサイズ、ピンの数及びタイプは多種多様に取り揃えています
信頼性
- 圧着式コンタクトは優れた耐温度性と耐振動性を有しています
ガイディング
ガイドピンにより芯ずれを吸収
- プレートをプレガイドし、芯ずれを矯正します
- カップリングが接続される前にプレートを正確に調芯します
フローティングコンポーネント
プレートの芯ずれを確実に吸収します
- 機械的なフローティング装置(スプリングやスプリングワッシャを使用)
- ラバーワッシャを用いたフローティング装置(弾性ブッシュを使用)
ロッキングシステム
手動または自動接続のようなマルチカップリングプレートのタイプに応じ、最も適したロック機構を提案します … 引き込み方式、スクリューロック、油圧シリンダーまたはエアーシリンダー
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではMCSマルチカップリング に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。