ストーブリ

ストーブリ

圧力測定用クイックリリースカップリング RBE

RBE
Ø 03 - 06 mm

客車および貨物車

  • 圧力測定
  • ブレーキパネル、警笛ブレーキシリンダー等の圧縮空気回路
  • 平衡シミュレーション




差し込むだけで接続

マノメータ搭載プラグの単純な接続により、サスペンション・フランジからの圧力信号を測定することができます。

安全性

ストーブリ製カップリングの高レベルのパフォーマンス、信頼性、頑丈さ、気密性といった特性は、「安全な」回路における正確な測定とスピーディで効率的な制御を可能にします。

コンパクト

狭いスペースにも対応

時間の節約

素早くワンタッチで着脱操作

容易な取扱い

片手で行える着脱操作

特にアクセスが困難な場所での作業にも適した凸型プッシュボタン

 

外部の過酷な条件からの保護

埃の侵入を防ぐダストキャップを提供。

クロロプレンゴム(CR)製ダストキャップも利用可能

 

適合規格

ISO 6150 C (プラグのプロファイル)

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではRBE 製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード