ストーブリ

ストーブリ

フルフロー クイックリリース・カップリング SPI/OS

SPI/OS
呼び径 : 6、9 mm

車体・台車間および車体間の圧縮空気回路接続

厳しい環境での使用:

  • 頻繁な加減速
  • 車軸のクリアランス
  • 振動
  • 寒冷地域
  • その他環境による厳しい制約

プラグの長いガイディング

    厳しい条件においても信頼性の高いシーリング

厳しい条件においても信頼性の高いシーリング

    クロロプレンゴム材のシールが水や埃など外部からの異物の浸入を防ぎます。

容易な操作性

人間工学によりデザインされたスリーブは手袋をはめたままでも優れた操作性を提供します

ボールロック機構

接続時ソケットの回転を制約することで、ホース接続においても耐久性を向上させます。

セミ・オートマチック接続

フルフロー(バルブ無し)

完全なソリューション

    NF F 16 101、DIN 5510、AARに準拠したホース接続構成

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではSPI/OS 製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

 カタログダウンロード.