コンテンツ
フルフロー クイックリリース・カップリング RTD

- 呼び径 : 11、19 mm
車体・台車間および車体間の圧縮空気回路接続
厳しい環境での使用:
- 頻繁な加減速
- 車軸のクリアランス
- 振動
- 寒冷地域
- その他環境による厳しい制約
プラグの長いガイディング
厳しい条件においても信頼性の高いシーリング
シールとロック機構
クロロプレンゴム材のシールが水や埃など外部からの異物の浸入を防ぎます。
容易な操作性
人間工学によりデザインされたスリーブは手袋をはめたままでも優れた操作性を提供します
ボールロック機構
接続時ソケットの回転を制約することで、ホース接続においても耐久性を向上させます。
セミ・オートマチック接続
フルフロー(バルブ無し)
完全なソリューション
NF F 16 101、DIN 5510、AARに準拠したホース接続構成
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではRTD 製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。