コンテンツ
空気回路接続

- Full equipped flexible hoses
フレキシブルホースにカップリングを装備
認証規格に適応したシステム構成
GPL、RTD、またはSPI/OSカップリングをマウントしたフレキシブルホース(跳ね上がったバラスの衝撃保護付きまたは無し)
安全性
製品は出荷にあたり機能性および気密性テストが行われます。
利便性
一つのサプライヤーから安定した製品が供給されます
準拠している規格
- NF F 11-380 and NF F 16 101
これらのフレキシブルホースは鉄道車両におけるSCNFおよびRATPの要求仕様に適応してます - DIN 5510
北欧市場に適応する特殊なデザイン - AAR
アメリカ合衆国向けの特殊なデザイン
ユーザーの要求に応じて、あらゆるタイプのフレキシブルホース接続システムを提供いたします