コンテンツ
フルフロー クイックリリース・カップリング GPL

- 呼び径 15、20、25、33 mm
車体・台車間および車体間の圧縮空気回路接続
- ブレーキ回路
- サスペンション、砂撒き装置
- 車輪フランジ塗油器
- その他の主要な回路
容易な接続操作
- ユーザーでのメンテナンスが容易
- 車輌製造者での組み付け作業の簡素化
- 作業し難い位置でも容易に着脱
シールとロック機構
クロロプレンゴム材のシールが水や埃など外部からの異物の浸入を防ぎます。
容易な操作性
人間工学によりデザインされたスリーブは手袋をはめたままでも優れた操作性を提供します
より安全なセーフティロック機構の提供も可能
高い流量特性
頑丈さ
固定取付けまたはホース接続のいずれにおいても優れた耐衝撃性を持つプラグ構造
世界における安全規格に対応
NF F 16 101、DIN 5510、AARに準拠したホース接続構成
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではGPL 製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。