コンテンツ
液ダレのないクイックリリースカップリング SPI (油圧用)

- 呼び径 3 mm、6 mm、9 mm
- 油圧ブレーキ回路
- 車輌傾斜系油圧システム
- ブレーキキャリパー
- アキュムレーター
- その他油圧回路
液だれのないフラットフェイス
切離し時に流体が漏れることはありません
プラグの長いガイド
過酷な使用条件下でも変わらない気密性を発揮します
安全なロックシステム
多数のロックボールによる確実でスピーディなロックシステムは、振動や横揺れが起こる環境に対応した頑丈な接続を可能にします。
気密性保持のためのシールとロックシステム
クロロプレンゴム製保護カバーにより、水や埃などの異物の浸入を完全にシャットアウトします。
容易な取り扱い
人間工学に基づいてデザインされたロッキング・スリーブにより、手袋着用時でも優れた摑みやすさを発揮します。
マルチカップリング
車輌傾斜油圧システムにおけるスピーディな接続と切離しを可能にします。
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではSPI に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。