コンテンツ
ノンスピル クイックリリースカップリング SPT

- 呼び径 : 5、8、10、12、17、20、25 mm
- 電子制御装置、モーター、変圧器の冷却
- 充填及び排出回路
- 回路のドレン排出
- 流体 : 水グリコール、熱伝導性オイル、エステル系溶剤
液ダレ無し フラットフェイスデザイン
- 切離しの際、流体のロスがありません
- 切離し時に流体が漏れることはありません
接続部から回路内へ空気が混入することはありません
信頼性の高いロックシステム
- 多数のロックボールによる確実で頑丈なロックシステム
- 強い衝撃や振動にも対応
軽量でコンパクトなサイズ
軽量化のため特殊アルミニウム合金を採用
最適化された流量
独自の構造設計により最小の流路径で最小圧力損失と最適化された流量を保証します
冷却板の保護
オプションとして提供される減圧弁は、ソケットまたはプラグ側に設置され回路の圧力上昇を防ぎます。(例:保管場所で温度が上昇した場合など)
マルチカップリング
SPT10とSPT12は、複数の回路の同時接続を行うにするマルチカップリングとしてご利用いただけます
詳細はカタログをご覧下さい。
i本カタログではSPT に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。
カタログダウンロード