ストーブリ

ストーブリ

ダブルシャットオフ クイックリリースカップリング RME

RME
Ø 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mm
  • 電子制御装置、モーター、変圧器の冷却
    • 充填及び排出回路
    • 回路のドレン排出

 流体 : 水グリコール、熱伝導性オイル、エステル系溶剤

安全性

接続時及び切離し時において気密性の高いカップリング
プラグをソケットに差し込む際に、バルブが開く前に気密性の確保が行われるため、回路からの漏れと流体の汚染を防ぎます。

素早い接続

  • ユーザーによるメンテナンスを簡素化
  • 車輌メーカーの組立時間を節

安全なロックシステム

多数のロックボールによる確実でスピーディなロックシステム

容易な取扱い

長いスリーブが摑みやすさを実現。アクセスしにくい場所でも接続・切離しが容易

信頼性と頑丈さ

冷却液や冷却液添加剤にも優れた耐腐食性を発揮する厳選された素材

ダスト・カバー

屋外での用途には保護カバー付きタイプを用意

高性能

独自の内部構造によりRMEカップリングは最小の流路で優れた流量特性及び圧力損失を発揮します。

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではRME に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード