コンテンツ
ノンスピル クイックリリース・カップリング SPT (燃料ライン用)

- 呼び径 5、8、12 mm
- 給油
- 排出
- サンプリング
- ブレークアウェイ
コンパクトで高性能
- 内部のバルブが最小の外径で最大の流量を実現。
- 高強度のアルミニウム材を使用したコンパクトで軽量なSPTは最大のパフォーマンスを実現します。
ノンスピル
フラットフェイス構造のカップリングは切離しの際にも液ダレがありません。
安全機構 ブレークアウェイ (SPT05及びSPT08)
引きひも式リリース機構によりクラッシュ時に安全に燃料ラインを切り離します。
ラリーレイドバージョン (SPT12)
ラリーレイドの粉塵環境での燃料給油に必要な :
- プラグを保護するアルミキャップ
- 塵や砂からソケットを保護するゴム製のキャップとスリーブ
- FIA認可
あらゆる流体に適合
- あらゆるタイプの燃料
- エタノール
- オイル
FIA認可
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではSPTに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。