コンテンツ
ノンスピルカップリング SPH/BA

- Ø 03 - 05 - 08 - 12 - 16 mm
- ショック・アブソーバ、ブレーキ及び油圧ライン
- 潤滑剤及び冷却水
高耐久性
- 外観色は青又は緑。 チタン製タイプは特に頑丈
- バイヨネット式ロッキングは高振動条件下でも高い耐久性を保証します。
軽量
- 外観色赤又は黄。 アルミニウムタイプは僅か23g
ノンスピル構造
フラットフェイス構造によりカップリング着脱時に回路へのエアー侵入がなく、切離し時は液ダレが発生しません。
したがって回路のエアー抜きの必要がなく、あらかじめオイルやブレーキフルードを満たしたホースの使用が可能となります。
迅速で簡単な接続
- 押してねじるだけ。 バイヨネット式ロッキング機構が確実な接続を実現します。
あらゆるバリエーションに適応する製品レンジ
- 流体と用途に応じた2種類の材質と2種類のシール材
- 4色の色分けにより回路を容易に識別
最適な流量
内部のバルブが最小の外径で最大の流量を実現。
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではSPH/BAに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。