ストーブリ

ストーブリ

コンパクト ノンスピルカップリング CBR 02

CBR
  • 油圧ライン接続
  • ブレーキライン接続
  • 油圧ラインの排出
  • ブレーキ、キャリパー、クラッチ各ラインの排出
  • ダンパーの窒素再補給

コンパクトで高信頼性

  • CBR 02は非常にコンパクトで軽量なデザインが特徴
  • 耐久性の高いロック機構は走行中にかかる強い力にも適応

ノンスピル構造

ノンスピル構造は着脱の際液ダレがありません。 したがって回路のエアー抜きの必要がなく、あらかじめオイルやブレーキフルードを満たしたホースの使用が可能となります。

 

 

 

耐高圧性

チタン材を使用。CBR 02は高い圧力下で優れた性能を発揮します。

迅速で簡単な接続

接続は、バイヨネットロック機構で、押してねじるだけ。

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではCBRに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード