ストーブリ

ストーブリ

進化したエアージャッキシステム

  • 包括的なソリューションは、車両の昇降の際に最大のパフォーマンスと安全性を保証します。

エアージャッキ(圧縮空気供給・排出)

  • 簡単な接続
    可能な限り少ない力で車両の昇降を行うよう設計され、接続に要する力は残圧40barにおいても僅か8kgの力で行えます。
    • 素早い操作
      ソケットをプラグに挿入するだけで車両は自動的にリフト・アップします。
    • 2タイプのプラグ
      • バルブ内蔵セーフティプラグ
      • 排気口付プラグ
    • 軽量
      軽量で耐久性の高い素材を採用したコンパクト設計とスイベル機構(オプション)はストーブリのエアージャッキの使い易さ、人間工学を考慮、効率の良さ、そして安全性の高さを実現しました。

エアージャッキ・クイックリフト

革新的な技術
スプリングを使用しない機構
重量は約800g
両方向に敏速なシリンダーアクション
コンパクト

安全性
2重の安全構造でジャッキの予期せぬ事故を防ぎます。

2つのタイプ
標準
直ちにシリンダーから排気させる機能を持つタイプ

適応性
長いスレッドにより車両のシャーシにてきした位置に合わせます。
ロケーションリングにより完全な位置決めと微調整を確保します。

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではエアージャッキ・システムに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード