コンテンツ
モータースポーツ
ユーザーの遂行と安全のためストーブリ社はあらゆる取り組みを行います。
あらゆる用途に適合するストーブリ社の製品は、汚染防止だけでなく軽量化や省スペース化を備えた品質を統合したものです。この概念により多種に及ぶ流体の接続を可能にします。
着脱時に漏れのないノンスピル構造
- 燃料用:
SAF, 流路径 45 mm
CAF, 流路径 20 mm - オイル用:
SPM
高圧ラインの接続
- ブレーキ回路、油圧回路用オイル
SPH/BA (流路径 3、5、8、12、16 mm) - ブレーキ回路のオイル排出
CBR (流路径 2 mm) - 高圧、振動、及び脈動のある油圧回路
HPR (流路径 2 mm)
低圧の回路接続
オイル、水の回路.
ブレークアウェイ(ラリーレイドバージョン)
SPT (流路径 5、8、12 mm).
フルフロー・カップリング

- ユーザーの全てのニーズを揃えたストーブリ社モータースポーツ用製品