コンテンツ
高圧用ノンスピルクイックリリースカップリング SPX

- 呼び径 06、08、12、16 mm
高圧の油圧ライン用
環境に配慮
ノンスピル、フラットフェイス構造のため回路内に空気が混入することはありません。
また、作業場所をオイルなどで汚すこともありません。
容易な接続と高信頼性
接続はソケットをプラグに押し込むだけ。 多くのロッキングボールが接点を保持し、より確実なロックを保証します。
デュオプレート
1個のプラグ(インレット側)と1個のソケット(アウトレット側)を装備。
コンパクトな設計で省スペース。 また接続ミスを防止できます。
残圧下での接続
残圧下での接続が行える機構もオプションでご提供いたします。
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではSPXに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。