ストーブリ

ストーブリ

クイックリリース・カップリング HCB 28/L

HCB 28/L
呼び径 28 mm

陸軍における燃料補給と燃料輸送

  • 航空機への燃料補給、航空機の補助燃料ユニット、分配装置、折りたたみ式貯蔵タンク、その他さまざまな移動給油システム
  • 燃料給油ホースの迅速な接続
  • 給油機器の迅速な接続(ホース接続アダプタのカップリング、ノズル、リターン回路)

ノンスピル

ノンスピル構造によりラインへのエアーの混入や切離した状態での液ダレが生じません。

長期間にわたる信頼性

デザインと品質管理プロシージャーによりHCB28/Lは長期間にわたり高い信頼性が保証されます。

  • 原材料のトレーサビリティと変わらぬ品質
  • 機能と気密性における独特の品質管理
  • 出荷の際は適合証明書を添付

耐久性を高めるため、プラグは衝撃に耐えるよう保護スリーブにぴったりとフィットする構造になっています。

簡単で素早い接続

バイヨネット構造は簡単で迅速、さらに安全な接続を保証します。

  • ワンタッチ接続
  •  オプションで操作ハンドルを取付けることができます。

反射なし

光沢のない表面処理により光の反射が最小限に抑えられます。

フレキシブルなホース配管

HCB28/Lはホースを自由に移動できるようデザインされており、通常カップリングの移動により起こるホースへのストレスを無くします。 アルミニウムを使用した軽量設計により取扱い易さが発揮されます

安全のためプラグとソケット間で電導性が保証されます。 このため破裂や電気アークの危険性がなくなります。 : R£500mW.

ホースアッセンブリー

ストーブリはホースの両端にプラグを取り付けて提供します。また、Oリング(シール)も提供します。

More information in the complete catalog

カタログではHCB28/Lに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます

カタログダウンロード.