ストーブリ

ストーブリ

セーフティ クイックカップリング AQR

AQR
呼び径 06 - 08 - 11 - 19 mm
  • 空気及びブリージングエアーのタップ対応クイック接続(AQR08、11、19)
  • 供給装置、可動式トローリー、フィルタリングユニットなどの大流量機器の接続(AQR08、11、19)
  • マスク、ハーフスーツ、通気性スーツなど個人保護装備へのブリージングエアー供給ホースの接続

クイック接続、自動接続

安全性:ホースのあばれ防止

切離しの際、作業者は圧縮空気の残圧のためホースがあばれるといった危険を伴います。 AQR08及びAQR11はこの危険を防ぐための機構を備えています

確実な接続

より高い安全性を追求した機構設計:AQRは誤接続防止のための特殊な構造になっています

保護装置とブリージングエアー供給装置を直接接続している場合に備え、AQR06/DMは不意な切離しを防ぐための安全機構を備えています。カップリングは2回の異なった操作により切離しを行うことができます。

オプション

  • 凸型プッシュボタンにより操作性向上(AQR08)
  • 衝撃からの保護や汚染に備えたダストキャップ(AQR06/DM、AQR08)
  • 南京錠(AQR11)
  • 可視識別(AQR08)

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではAQR製品に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード