コンテンツ
クイックリリース・カップリングLAK

- LAK
用途は自動車製造工場または一般産業工場での塗装ブース及び塗料交換エリア。
水性塗料において溶剤及び粘着剤を使用するアプリケーション。
クイックリリースカップリングは特に帯静電気または非帯静電気仕様の圧力の低いスプレーガンの接続用にデザインされてものです。
また循環系または非循環系の塗装システムにも使用され、塗料ポット付の塗装ガンに適しています。
二重シール構造
滑らかな表面仕上げにより頻繁な着脱においてもシールへのダメージを低減します。
軽量で高耐久性
簡単な着脱操作と扱い易さ
接続は押し込むだけ
プッシュボタンで切離し
手袋をはめたまま作業が出来ます
塗料の滴り防止
プラグ先端にある4個の楕円の穴(1.5mm)が毛細管現象を起こし塗料が滴り落ちることを防いでいます。
接続ミス防止
塗装ライン用カップリングは仕様が異なり、圧縮空気用カップリングと接続できません。
技術仕様
型式 | LAK |
呼び径(mm) | 4 |
最高使用圧力(bar) | 60 |
シャットトオフバルブ | 片面 |
材質構成
LAK / IP
ステンレススチール
LAK
ソケット:アルミニウム(ステンレス材のインサート)
プラグ:硬化処理済ステンレススチール材
シール材
LAK / IP
テフロン
ポリフッ化ビニリデンPVDF (オプションで提供)
LAK
テフロン