ストーブリ

ストーブリ

クイックリリースカップリングCBX

CBX
呼び径 03 - 06 - 09 - 12 mm
    • 鉱物油または合成油
    • 潤滑油

ノンスピル・フラットフェイス構造

作業者の安全を保証する液ダレしない構造

  • 流体の漏れによる作業場の汚染なし
  • 工具や生産品を保護

フラットフェイス構造により流体の変質を防ぎます

  • 回路内への異物の混入がありません

接続は押し込むだけ

CBXは自動ロック機構により、簡単に操作できます。

特に適した用途は・・・

  • 目視できない位置での接続
  • 頻繁に行われる着脱

コンパクトなデザイン

狭い場所での使用に適しています。

優れた耐久性

頑丈なプラグの長いガイディングにより接続状態で振動や振幅などの応力に対し強い耐久性を示します。

高効率性

最小のサイズで最大の流量を確保

詳細はカタログをご覧下さい。

カタログではCBXに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。 

カタログダウンロード