ストーブリ

ストーブリ

大可搬重量タイプ

大可搬重量のシリーズは高い空気圧または電気で駆動するロッキングユニットを備えています。本体のまわりに取付けられるモジュールはフレキシブルに配置され、ほとんどのアプリケーションに適した構成にすることが出来ます。それぞれのモジュールは圧縮空気、冷却用流体、高圧の油圧、電気回路、信号線、データバス、及び原料供給ラインなどあらゆる“接続”を行えます。

モジュール構造

標準化されたロッキングユニットに異なるモジュールを配備。モジュール組合せは最高25通り、ユーザーのアプリケーションにあわせて選択できます

安全且つ頑丈なロッキングユニット

Tool changer Locking unit

    ロボット側とツール側が接続状態にあるとき、仮にロック機構への圧力が不意に消滅しても、ボールロック機構は強固で信頼性の高い接続を保証します。

      ロック状態は圧縮空気または電気駆動装置により保持されています。

    冷却ライン用モジュール

    漏れない構造のカップリングにより作業環境を汚すことがありません。

    コンパクトなデザイン

    高流量カップリング

     

    電気信号及び制御線用モジュール

    Profilbus、Ethernet、Firewire、Interbus、Can open と互換性のあるデータ転送プロトコル

    • 光ファイバー
    • 単純なアプリケーションにおける標準的な配線
    • アクターセンサーボックス
    • 最大92極のモジュール
    • 精巧に仕上げられたハウジングのためコンタクトはケーブルをカシメ直すことなく簡単に取り付けまたは取り外すことができます。

    電力線モジュール

    • マルチコンタクト社のマルチラムTMテクノロジー
    • 高電流対応
    • 高い耐振動性
    • 低い発熱量
    • 電圧 : 最大630V
    • 電流 : 最大200A
    • 精巧に仕上げられたハウジングのためコンタクトはケーブルをカシメ直すことなく簡単に取り付けまたは取り外すことができます。


    高圧のオイルライン用モジュール

    Hydraulic non spill design module
    • モジュールに集約されたコンパクトなデザイン
    • 液漏れしないカップリングテクノロジーにより作業環境を汚すことがありません
    • 最大圧力 : 320 bar

    ドッキングステーション

    • シングルフック式または特殊ブラケット式
    • ユーザーのネットワークに沿ったインターフェイス
    • ゴミや埃からコンポーネントを保護するカバー

    原料供給用モジュール

    特殊な原料を供給するモジュールは溶接材、クリンチング、接着剤、シーリングなどにも対応できます

    技術データ

    MPS 360

    MPS 630

    可搬重量 ( kg)

    360

    500

    許容曲げモーメント(Nm)

    1600

    5000

    許容ねじりモーメント(Nm)

    1600

    5000