コンテンツ
フルフロー クイックリリース・カップリング GPL

- 呼び径 25 - 33 - 50 mm
- 圧縮空気
- 水
- 溶剤
等での用途に適しています
頑丈な構造のプラグ
重要な部分、ホース接続部や固定部分には強度を保証するため耐久性の高いステンレススチールを使用しています。
保護シール
シールは標準でニトリル(NBR)材のOリングを使用。機密性を保持するためふさわしい素材です。 またプラグの気密を保持する部分はニッケル硬化表面処理を施しています。
容易な操作性
ロックはプラグをソケットに押し込むだけで行われます。3本の太いステンレス材のロックピンが信頼性の高いロックを保証します。
さらに、このロック構造は塵や埃によって機能しなくなることがありません。
技術仕様
タイプ | GPL 25 | GPL 33 | GPL 50 |
流路径 (mm) | 25 | 33 | 50 |
使用圧力 (bar) | 10 | 10 | 10 |
断面積(mm2) | 490 | 855 | 1963 |
ソケット重量 (g) | 0,680 | 0,940 | 1,900 |
プラグ重量 (g) | 0,250 | 0,350 | 0,900 |
構成
- スプリング及びロックピン:ステンレススチール
- 標準シール材:ニトリルゴム(NBR)
- ソケット本体及び主要部品:クロムメッキを施された真鍮
- プラグ:剛性の高い鋼鉄(ニッケル硬化表面処理)
- シール材はフッ素ゴム(FPM)またはエチレンプロピレンゴム(EPDM)を使用することもできます。