ストーブリ

ストーブリ

ERSクイックリリースカップリング

ERS
呼び径 06 - 08 mm
  • 空圧ツール、ブローガン、空圧自動機器の接続に
  • 塗装とボディショップ
  • 自動車/航空機組立ライン
  • 製品(家具、家電、コンピューター、車)に関わる様々な産業に

傷のつかない表面加工

外側に金属部品を使用しない完全な単一の耐衝撃筒状ボディ。特殊な減圧機構付きロック装置

調和されたテクノロジーが安全性を保証

  • アンチホースウィッピングセーフティシステム:圧力下でもホースの“あばれ”の危険性がありません(ISO4414プロファイル)
  • プラグのプロファイル:ISO 6150 C
  • 最高の耐圧力性

軽量

6mmタイプのカップリングはたったの125g、8mmでも140gしかありません。この特性によって組立ラインの作業者の作業負荷による障害を予防します

完全なる自動化

特許を得たセーフティプッシュボタンによって、素早く簡単に接続/非接続の作業が片手で行えます

長期にわたる気密性

ガタの無い結合状態と、長いガイドと固く滑らかな表面仕上げによるスムーズな結合により、信頼性の高い長期にわたる気密性を実現します

技術特性

タイプ

ERS 06

ERS 08

呼び径 Ø (mm)

5.5

8

使用最大圧力 (bar)

12

10

シャットオフ

シングル

シングル

構造

  • ポリアミド製本体
  • プロテクタースプリングはポリアミド樹脂