ストーブリ

ストーブリ

クイックリリースカップリング SPT/CG - 冷却及び温度管理用途

SPT
呼び径 0 - 8 - 10 - 12 - 17 - 20 - 25 mm
  • 電子機器の冷却:コンバーター、医療用画像処理装置、通信機器、データセンター、レーダーなど
  • 温度調節
  • 水冷ユニット(チラー)

適用流体:水グリコール、熱伝導オイル、エステル系溶剤、冷却水、灯油など

流体の特性を確保するノンスピル、フラットフェイスデザイン

回路に汚染物が混入することがありません

装置と作業者の安全を保証する防滴技術

  • 切離し時に流体の漏れによって作業環境が汚染されることはありません
  • 特に電気的環境及び高電圧での作業に適しています

耐久性に優れたロックシステムと素材

  • 多数のロックボールによるロックシステムは非常に頑丈。ショックや振動が起こる過酷な環境に完璧に対応します
  • SPTシリーズは腐食や腐食性流体に対して耐性を発揮するよう設計されています

コンパクトで軽量なデザイン

独自の機構と特殊な素材により、コンパクトで軽量なボディを実現。特殊なアルミ合金を使用

気密性

SPTシリーズは、さまざまな種類のシール材により、ほとんどの流体と広い温度範囲で使用できます

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではSPT に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード