ストーブリ

ストーブリ

クイックリリース・カップリング RMI

RMI
呼び径 06 - 09 - 12 - 16 - 20 - 25 - 37 mm
  • 金型での用途:
    射出成形やダイカスト装置での金型温度調整回路
  • 産業全般での用途:
    溶接機や機械装置の水冷回路、機械ツールの水洗浄

豊富な製品レンジ

あらゆる流量に適用するため流路径6mmから37mmまでの7種類を揃えています

最小の圧力損失

シャットオフ・バルブ構造で最小の圧力損失で最適な流量をを供給します
RMIは

  • 片バルブ (ソケットにバルブを装備)
  • 両バルブ (ソケット、プラグ共にバルブを装備)

を提供します

優れた流量とサイズのバランス

流量と流路サイズのバランスが優れ最小の流路最適の流量を確保します

確実で素早いロッキング

ソケットの握りやすく長いスリーブは扱い易く接続及び切離し作業が容易です。
カップリングのサイズに応じて6、8、10または12個のロッキングボールを備え、安全且つ信頼性の高いロックを行います.

詳細はカタログをご覧下さい

本カタログではRMIに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

 カタログダウンロード