ストーブリ

ストーブリ

クイックリリースカップリング CGO / CGD - 熱管理

CGO CGD
呼び径 03、05、08、12mm
  • 電子機器の冷却 : コンバーター、医療用画像処理装置、通信機器、データセンター、レーダー、放送機器など
  • 温度調節

適用流体 : 水グリコール、熱伝導オイル、エステル系溶剤、冷却水、灯油、ポリα-オレフィンなど

    ノンスピル、フラットフェイスデザイン

    • 回路内に汚染物が混入することがありません
    • 切離しのとき回路が遮断されます。液体の漏れで周囲を汚すことがありません
    • 特に電子回路や高電圧の環境下での使用に適しています

    性能と信頼性

    • 優れた流量特性
    • 優れた耐振動性と耐腐食性
    • 反復して行われる接続、切離し操作に対する高い耐久性

    コンパクトで軽量

    独特のデザインとアルミ合金でコンパクトなサイズと軽量化を実現

    調芯機構

    主にラック・システムにおいて、CGO / CGDは芯ずれを吸収し、「ブラインド」接続が有効です

    詳細はカタログをご覧ください

    本カタログではCGO/CGDに関する特徴、技術仕様、及び品番等が参照できます

    カタログダウンロード