ストーブリ

ストーブリ

供給マニフォールド NCI 33

カスタマイズ対応モジュラー設計

流体の集中接続システム

  • プラスチック産業における金型温調回路用
  • さまざまな産業におけるあらゆるアプリケーション用
Get the Flash Player to see this animation/video.

供給マニフォールドシステムの構築

  • メイン供給ライン用2種類のインレット(またはアウトレット)
  • 流体、温度などに応じた最適な接続環境を選択
  • 回路数に応じ、2個~16個のモジュールを構築

方向調節可能なモジュール

ビデオ再生
  • 固定ネジを緩めるだけの簡単操作でモジュールを最適の角度に回転、固定させることができます。
  • 回転操作中もシーリングは確保されます。
  • 30°ごとに角度位置表示

組込みシール

  • 各モジュール間にシールを設置
  • モジュールとカップリング間にシールを設置
  • モージュール内部接続部にもシールを設置

回路識別

  • 赤または青のカラー・リング
  • 既存のシステムを可能な限り単純化するための合理化 : コンパクト、操作性、識別、簡素化など

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではNCI 33マニフォールドに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード.