ストーブリ

ストーブリ

クイックリリース・カップリングCBI

CBI
呼び径 03、06、09、12、16 mm
  • 冷水または温水
  • 鉱物油
  • 鉱物質または合成物質によるヒート・トランスファーオイル
  • 水グリコール、高温水または蒸気
  • 機器の冷却
  • 射出成形における温度調節回路

容易な接続 - 接続は押し込むだけ

CBIの自動ロック機構は次のような場合に効果を発揮します

 

  • 目視できない所での接続
  • 奥まった所での接続

ノンスピル - フラットフェイス

CBIのノンスピル(漏れない)構造は回路の接続及び切離しの際完全にシーリングされます。

  • 回路に空気が混入しません
  • 作業環境を汚すことがありません

工具や生産品を汚れから護ります

コンパクトなデザイン

CBIは最小のデザインで最大の流量を確保します

信頼性と頑丈な作り

ソケットとプラグはしっかりと接続され、振動や振幅などにも耐性を示します。

詳細はカタログをご覧ください

本カタログではCBIに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード