ストーブリ

ストーブリ

高性能クイックリリース・カップリング BPX 37

BPX 37
Ø 37 mm

大流量を供給する回路に最適。用途は

  • 温水または冷水による温度調節
  • 水グリコール
  • 熱伝導油
  • 低圧の油圧回路

 

 

効率性

クイックリリース・カップリングBPXは最小の流路径で最大の流量を確保します。また、圧力損失も最小限に抑えます。

頑丈なロック機構

スクリュー・ロック機構 : 信頼性の高いロック機構。 スムーズな着脱。 不意のアクシデントにもしっかりロックを保持します。

優れた操作性

  • プラグで芯ずれを調整し、スムーズな接続が行えます。
  • 優れた表面処理により挿入力が軽減されます。

ロック状態を目視で確認

ロッキング状態を目視で確認できます。 黒いリングがソケットで隠れていれば、十分接続されており、バルブが開いた状態を示します

詳細はカタログをご覧ください

本カタログではBPXに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード