コンテンツ
クイックリリース・カップリング RVS

- 呼び径 33 mm
- 径の大きなフレキシブルホースの設置用のパイプの接続
- 分配用のパイプエンドとマニホールド、空圧用ツールの提供
ダイレクトフロー
デザインは、接続時に直径分のダイレクトな空気流量が確保できる球状のバルブが特徴です
圧力ゼロでの接続
バルブを開く、プラグのロック機構は独立しているため、圧力がかかりません
接続を切離す際の安全性
残圧によるホースのあばれを完全に防ぎます
一歩進んだ安全性
プラグが接続されていなければ、安全装置によって加圧されたソケットが開く事はありません
技術特性
タイプ | RVS 33 |
呼び径(mm) | 33 |
使用最大圧力 (bar) | 16 |
シャットオフ | フルフロー |
動作温度 (°C) | -15 ~ +70 |
構造
- クロム真鍮製ソケット
- 高強度のステンレス製プラグ