コンテンツ
クイックリリース・カップリング RCS

- 呼び径 6 - 8 - 11 mm
- 圧縮空気ライン用のクイックカップリング
- 残圧を逃がす構造
- エアツール、ブローガン、空圧駆動機器への接続
- 残圧によるホースのあばれを防止
ランニングコストの低減を保証する完全なシール構造
クイックリリースカップリングのRCSを採用する事で、回路の効率を高めてエネルギーの消費を削減します。また耐久性のある開発プログラムに貢献します
繊細さと技術の融合、安全性の保障
- アンチホースウィップセーフティシステム:残圧下での危険なホースのあばれの危険がありません(ISO 4414プロファイル)
- プラグのプロファイル: ISO 6150 C
- 最高品質の圧力耐久性
スイベルタイプのソケット
フレキシビリティとパフォーマンスを与え、操作しやすい360度の回転
詳細情報はカタログにて御確認下さい
RCSカップリングカタログの特長、技術特性、品番をご確認下さい