コンテンツ
圧縮空気用カップリング - スクラッチ防止デザイン

- 呼び径 6 - 8mm
3つの安全性を1つに統合。取外し時に残圧によりホースが急激にとび出すリスクを防ぐ安全設計
エアーツール等圧縮空気による駆動機器への接続
特に航空機産業や自動車組立てライン、家具、縫製装置などの仕上げに繊細さが要求されるアプリケーションに最適
ワンタッチ機構
切離しはソケットのボタンを1回押すだけの簡単操作
- 上流側の圧縮空気回路を遮断
- 下流側の回路内の減圧
- 残圧が十分抜ければプラグを安全に取り外しできる
Get the Flash Player to see this animation/video.
スクラッチ防止処理により傷つきやすい面を保護します
合成素材を使用し、尖った部分のないNSIソケットは、自動車組立工場や家具工場、航空機産業などの工程に最適で、製品にスクラッチを起こすリスクを取り除きます
360°スイベルタイプ
- 加圧下でも操作が容易:肘や腕にかかる負荷を軽減します
- ホースにかかるストレスが除かれます
カタログダウンロード.
NSIカップリングの特長、技術特性、品番等をご確認下さい