コンテンツ
クイックリリース・カップリングADS

- 呼び径 : 11 - 19 mm
- ホース接続アダプターは、13、16、19または25 mmの大口径フレキシブルホースに対応
- 流体の上流側はマニフォールドにも対応
- ドリル、グラインダー、インパクトレンチなどの空圧駆動ツールへの圧縮空気供給
- プレス機や工作機械などの空気圧制御機器への供給
安全設計
接続時
接続部分は「圧力ゼロ」で、安全な接続のため圧力のかかった回路部から隔離されています
回路が開く際と動作時
ADSの安全機構はプラグが完全に接続されていない状態では、外側のスリーブをスライドさせることができず、また回路を開くこともできません。
スリーブのスライドさせることで、回路が開き、圧縮空気は直線的に流れます。
接続状態ではスリーブは接続解除ボタンを覆い、不意の事態による切離しを防ぎます。
切離し時
切離しの際、回路内の残圧によるホースの“あばれ”を起こしません
ISO 4414 に準拠
大流量
高性能ADSカップリングは流体が直線的に流れる設計です。最適な流量特性(流量と圧力損失)を示します
優れた気密性
大流量回路専用に設計されたADSは圧縮空気供給回路に優れた効率を発揮します
- 内部構造と使用する材質により完全なそして耐久性の高い気密性を保証します
- ADSカップリングは全て機能及び気密性のテストが行われます