圧縮空気における安全性とパフォーマンスをSTÄUBLIとともに・・・
Ø 2 mm
最大使用圧力 : 10 bar
Ø 3 mm
最大使用圧力 : 50 bar
Ø 4 mm最大使用圧力 : 15 bar
Ø 6 mm、08 mm最大使用圧力 : 12 bar
Ø 6mm、8mm、 11 mm
最大圧力: 16 bar
Ø 6 mm、8 mm、11 mm
最大使用圧力 : 16 bar
Ø 11 mm、19 mm最大使用圧力 : 15 bar
Ø 33 mm最大使用圧力 : 16 bar
Ø 5x8 - 6.5x10 mm最大使用圧力 : 10 bar
Ø 8x12 - 9x13 - 11x16 mm最大使用圧力: 10 bar
消失(6 bar) : 27 - 12 - 13 - 15 Nm³/H
最大ノイズレベル: 90 dBA