ストーブリ

ストーブリ

燃料充填ノズル GPV 14

Nozzle GPV 14

セルフステーションでの燃料充填

  • 自家用車
  • 小型自動車
  • フォークリフト
  • 運搬車両

PED 97/23/EC 準拠

EN 13760 規格の充填装置が搭載された車両専用

ATEX 94/9/EC 適合

安全性と操作性

フラットフェイス、ノンスピル構造により着脱時に流体の漏れなし : ガス漏れによる爆発の危険がありません

操作における高い安全性

順序だった接続動作により操作ミスを防ぎます。

  • ノズルが接続されていない状態でも燃料が漏れることはありません
  • ノズルが充填口に正しく接続されなければ、燃料は流れません
  • 不完全なロック状態では操作できません
  • レバーを戻すと自動的にロックが解除されます

統合された安全性

オートマチック

  • ノズルが充填口に接続される時カチッという音がします
  • レバーを握ると自動的にロックされ、回路が開きます

簡単な操作

ガソリン充填ノズルのように簡単な操作

  • ノズルを充填口に合わせレバーを握るだけ
  • 軽量 : ノズルはわずか1.5kg

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではGPV 14に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード