TF weaving systems – Alte prestazioni e precisione
nei tessili tecnici

La nuova serie del sistema di tessitura TF Stäubli per i tessili tecnici presenta un design modulare e permette la configurazione individuale che soddisfa ogni specifica desiderata. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate come l’apertura del passo servo-controllata e il movimento parallelo del pettine, i tessitori godono di libertà di progettazione senza limiti per la produzione di tessuti innovativi con tutte le caratteristiche richieste.Ecco alcuni esempi

Vantaggi del Sistema di tessitura per tessuti tecnici:

  • Libera scelta dei componenti del sistema in termini di filo di ordito, formazione del passo, inserzione della trama e tirapezza.
  • Libertà assoluta nel motivo.
  • Trattamento delicato del filato.
  • Componenti Stäubli affidabili e durevoli.
  • Assistenza e supporto da parte di specialisti altamente qualificati in tutto il mondo.

Esempi di sistemi di tessuti di rinforzo:

Ordito: cantra o subbio
Formazione del passo: Jacquard e / o ratiera
Selettore di Trama: Selettore Multi Trama 2 + 2 a 6 + 6
Inserzione della trama: pinza flessibile singola o doppia
Altezza di tessimento: Standard 1,8 m / o personalizzabile
Controllo: Schermo tattile, integrato nel sistema di tessitura

Esempio di sistema per i tessuti industriali pesanti:

Ordito: subbio
Formazione del passo: ratiera (o macchina jacquard)
Selettore di Trama: Selettore Multi Trama 2 + 2 a 6 + 6
Inserzione della trama: pinza flessibile singola o doppia
Altezza di tessimento: da 2,5 a 10 m più
Controllo: Schermo tattile integrato nel sistema di tessitura

Per ulteriori Informazioni circa i sistemi di tessitura tecnica, contattateci.